Publique sus productos
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
Marblique
    Crossville

    Marblique

    Traducido por Google,

    Experimente la belleza exótica de Marblique™. Exótica. Única. Ese es el encanto infinito de las cuatro superficies de piedra que componen Marblique. La revolucionaria tecnología Visual Touch™ de Marblique, fabricada en asociación con la italiana Ceramica del Conca, da vida al diseño con un realismo rico y texturizado. ¿El resultado? Mármoles naturales de primera calidad y altamente sofisticados con una precisión incomparable, tanto en apariencia como en sensación táctil. Cada marca y veta de la cantera se replica meticulosamente a la perfección, sincronizando a la perfección con las texturas matizadas del grabado al ácido, el cepillado y el abujardado en porcelana. Esta unión de autenticidad y durabilidad eleva los materiales de superficie a nuevas dimensiones de lujo.

    Póngase en contacto con Crossville

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamarblique-porcelain-stone-tile
    • Familia de productoTile
    • Grupo de productosPorcelain Stone
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Título OmniClass Ceramic Mosaic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica