Publique sus productos
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Traducido por Google,

    El sistema hidráulico de elevación vertical ofrece una combinación única de ahorro de espacio y una estética imponente. Diseñado para abrirse verticalmente dentro del marco de montaje incorporado, el sistema de elevación vertical ofrece una solución que no sobresale ni hacia el exterior ni hacia el interior, eliminando cualquier interferencia con toldos o muebles exteriores, así como con sistemas de climatización, iluminación o extinción de incendios interiores.

    Disponible en tamaños personalizados, desde aplicaciones para encimeras hasta atrios de dos plantas, el sistema de elevación vertical ofrece un impresionante impacto visual respaldado por un funcionamiento de ingeniería precisa.

    Especificaciones
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahydraulic-vertical-lift-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de productosVerticl Lift System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors