Publique sus productos
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System

    Bi-Fold Electric Window System

    Traducido por Google,

    El sistema eléctrico plegable utiliza actuadores eléctricos en lugar de cilindros hidráulicos, ofreciendo una opción más económica para aberturas pequeñas, sin comprometer la seguridad al no requerir mecanismo de bloqueo. Este sistema se ofrece en tamaños personalizados, diseñados para adaptarse a sus necesidades específicas, y es ideal para todo tipo de aplicaciones, desde servicios de alimentación comerciales hasta accesos directos en viviendas particulares.

    Especificaciones
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 10′ x 6′-6″ high to 13′ x 5′ high
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasst-ii-electrically-actuated-bi-fold-door-system
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de productosBI-Fold System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors