Impulsados por el motor QSK60G, los grupos electrógenos de 1000kW y 1300kW están diseñados para aplicaciones de espera y respuesta a la demanda con un radiador montado sobre patines, el controlador PC3.3 y disyuntores. Los grupos electrógenos cumplen con un arranque de 10 segundos con listados UL2200 y CSA22.2.
APLICACIONES CLAVE
SERVICIO Y SOPORTE
Cummins ofrece a los clientes una tranquilidad incomparable cuando se trata de servicio y mantenimiento de sus grupos electrógenos, con 500 instalaciones de distribuidores independientes y de propiedad de la empresa y 8000 ubicaciones de distribuidores. Las mejores capacidades del mercado de posventa a través de su contacto local exclusivo, respaldadas por un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros e instalaciones de distribución de piezas en más de 190 países repartidos en 6 continentes.
características y beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |