HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
La serie B de PowerCommand® es una solución revolucionaria de interruptor de transferencia de derivación y aislamiento para sistemas de energía completamente integrados y confiables en aplicaciones de misión crítica.
Mecanismo innovador de alta resistencia y diseño de tecnología de soplado
El mecanismo de alta resistencia (HEM) del interruptor de transferencia de la serie B utiliza fuerza electromagnética para garantizar que los contactos permanezcan cerrados durante fallas de alta corriente. Cuando ocurre una falla, se desarrollan campos electromagnéticos alrededor de los brazos de contacto estacionarios y en movimiento. El HEM utiliza las fuerzas electromagnéticas resultantes para mantener unidos firmemente los contactos; cuanto mayor sea la corriente de falla, mayor será la fuerza. La serie B utiliza la misma tecnología HEM para los mecanismos del interruptor de transferencia automática y del interruptor de transferencia de derivación manual.
Características:
Control del interruptor de transferencia PowerCommand® 80
El revolucionario control de interruptor de transferencia PowerCommand 80 ofrece una adaptabilidad, conectividad e inteligencia inigualables. Diseñado por expertos de Cummins Power Generation, el PowerCommand 80 es un único control integrado, no se necesitan módulos adicionales. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin hardware adicional. Además, el control cuenta con entradas/salidas de cliente altamente personalizables que se pueden adaptar para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.
HMI fácil de navegar
La interfaz hombre-máquina (HMI) de control incluye una pantalla LCD retroiluminada por LED con interruptores suaves táctiles para facilitar la operación y la navegación por la pantalla. Todos los datos del control se pueden ver desplazándose por las pantallas con las teclas de navegación. También se proporciona la funcionalidad de navegación hacia adelante y hacia atrás. El control muestra la falla activa actual, las ocurrencias de fallas y el historial ordenado por tiempo de las 256 fallas anteriores con respecto al sello del reloj en tiempo real y el tiempo de funcionamiento del motor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |