HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
La serie de interruptores de transferencia Cummins PowerCommand ® X-Series se basa en la tecnología probada de Cummins para ofrecer un rendimiento a prueba de fallas en aplicaciones de misión crítica. Pero son solo un componente de un sistema de energía completamente integrado que abarca décadas de experiencia en aplicaciones, ingeniería integral de sistemas, pruebas y validación exhaustivas, y una red global de ingenieros eléctricos avanzados capaces de brindar servicio y soporte en el sitio.
Visión general:
La serie X de PowerCommand ® consta de interruptores de transferencia automáticos y no automáticos de 40-3000 A con entradas de servicio y no de servicio. Cada producto de esta suite cuenta con el control PowerCommand ® 80 de última generación y está diseñado para mercados y aplicaciones donde se requiere el más alto rendimiento y conectividad del sistema.
Diseñados para el funcionamiento y la conmutación de cargas eléctricas entre fuentes de alimentación primarias y alternativas, los interruptores de la serie X se pueden utilizar en aplicaciones de grupos electrógenos de servicios públicos, grupos electrógenos de servicios públicos, grupos electrógenos o sistemas de tres fuentes (doble reserva) y son adecuado para su uso en aplicaciones de emergencia, legalmente requeridas y de reserva opcionales.
Además, la serie X ofrece una gama completa de WCR de duración de tiempo UL1008 líder en la industria y clasificación basada en tiempo corto, lograda por el mecanismo de alta resistencia de Cummins con tecnología de soplado patentada, que brinda el siguiente nivel de rendimiento y confiabilidad.
Diseñado por expertos de Cummins, el revolucionario control PowerCommand ® 80 es un único control integrado. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin necesidad de hardware adicional ni módulos adicionales.
Diseño innovador del mecanismo de alta resistencia y tecnología de soplado
El mecanismo de alta resistencia (HEM) está diseñado para minimizar el daño por contacto durante una condición de falla, conservando así su capacidad para transportar hasta el 100 % de su carga nominal. Las fuerzas electromagnéticas desarrolladas durante una falla hacen que los contactos de un interruptor de transferencia convencional se abran, produciendo arcos destructivos que a menudo resultan en daños internos extensos al interruptor.
Por lo general, después de que un interruptor convencional experimenta una falla, será necesario reemplazar sus contactos, cámaras de arco y, en algunos casos, su control. Sin embargo, las tecnologías de soplado utilizadas por el HEM utilizan la misma energía electromagnética para mantener los contactos cerrados durante una falla, eliminando prácticamente la formación de arcos, el daño de los contactos y la degradación del rendimiento. Cuando ocurre una falla, se desarrollan campos electromagnéticos alrededor de los brazos de contacto estacionarios y en movimiento. El HEM utiliza las fuerzas electromagnéticas resultantes para mantener firmemente unidos los contactos. Cuanto mayor sea la corriente de falla, mayor será la fuerza. Con las altas clasificaciones de tiempo corto de esta innovadora tecnología de soplado, las reparaciones costosas o el tiempo de inactividad inconveniente pueden minimizarse después de una falla.
Control del interruptor de transferencia PowerCommand® 80
El revolucionario control de interruptor de transferencia PowerCommand® 80 ofrece una adaptabilidad, conectividad e inteligencia inigualables. Diseñado por expertos de Cummins Power Generation, el PowerCommand® 80 es un único control integrado: no se necesitan módulos adicionales. Todas las funcionalidades se pueden implementar fácilmente según sea necesario sin hardware adicional. Además, el control cuenta con entradas/salidas de cliente altamente personalizables que se pueden adaptar para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación.
HMI fácil de navegar
La interfaz hombre-máquina (HMI) de control incluye una pantalla LCD retroiluminada por LED con interruptores suaves táctiles para facilitar la operación y la navegación por la pantalla. Todos los datos del control se pueden ver desplazándose por las pantallas con las teclas de navegación. También se proporciona la funcionalidad de navegación hacia adelante y hacia atrás. El control muestra la falla activa actual, las ocurrencias de fallas y el historial ordenado por tiempo de las 256 fallas anteriores con respecto al sello del reloj en tiempo real y el tiempo de funcionamiento del motor.
Dondequiera que esté, cualquiera que sea su trabajo, la experiencia de Cummins está siempre disponible
Cummins ofrece a los clientes una tranquilidad sin igual cuando se trata de dar servicio y mantenimiento a los controles maestros digitales. Las mejores capacidades de posventa de su clase a través de su contacto local dedicado, respaldado por un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros e instalaciones de distribución de piezas en más de 190 países.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |