HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.
Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado, que proporciona un rendimiento, una confiabilidad y una versatilidad óptimos para aplicaciones de energía principal y de reserva estacionaria.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Motor Cummins : el robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia confiable y una respuesta rápida a los cambios de carga.
Alternador : alternador autoexcitado de la serie S de Stamford. También está disponible el bobinado auxiliar opcional.
Sistema de enfriamiento : el sistema de radiador integral montado en el conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
Sistema de control - Control PowerStart, sistema de control y monitoreo de grupos electrógenos basado en microprocesador.
Disponibles versiones de grupo electrógeno abiertas y cerradas .
Garantía : Respaldado por una garantía integral y una amplia red de distribuidores y vendedores.
Calentador de refrigerante : la versión cerrada está equipada de serie con un calentador de refrigerante de 230 V para garantizar el arranque del motor cuando la temperatura ambiente es baja haciendo circular refrigerante calentado por el motor. Opcional para versiones abiertas.
Sistema de batería mejorado : incluye una batería con tecnología inundada/SLI, cargador y desconector de serie.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |