Publique sus productos
Diesel Generator, C38D5Q, 30 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C38D5Q, 30 kW, 50Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado, que proporciona un rendimiento, una confiabilidad y una versatilidad óptimos para aplicaciones de energía principal y de reserva estacionaria.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Motor Cummins : el robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia confiable y una respuesta rápida a los cambios de carga.

Alternador : alternador autoexcitado de la serie S de Stamford. También está disponible el bobinado auxiliar opcional.

Sistema de enfriamiento : el sistema de radiador integral montado en el conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.

Sistema de control - Control PowerStart, sistema de control y monitoreo de grupos electrógenos basado en microprocesador.

Disponibles versiones de grupo electrógeno abiertas y cerradas .

Garantía : Respaldado por una garantía integral y una amplia red de distribuidores y vendedores.

Calentador de refrigerante : la versión cerrada está equipada de serie con un calentador de refrigerante de 230 V para garantizar el arranque del motor cuando la temperatura ambiente es baja haciendo circular refrigerante calentado por el motor. Opcional para versiones abiertas.

Sistema de batería mejorado : incluye una batería con tecnología inundada/SLI, cargador y desconector de serie.


Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C38D5Q5035/2838/30.438Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciac38d5q-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets

Disponibilidad en regiones

Europa