Publique sus productos
Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Estos grupos electrógenos comerciales Cummins® son sistemas de generación de energía totalmente integrados que proporcionan un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de energía estacionaria de reserva, principal y continua en centros de datos.

Motor Cummins de servicio pesado : este robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia fiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.

Alimentación continua para centros de datos (DCC) : aplicable para el suministro continuo de energía a una carga eléctrica constante o variable durante un número ilimitado de horas en una aplicación de centro de datos.

Cumple con los requisitos de tiempo de actividad : cumple con los requisitos de un centro de datos de nivel III y IV, ya que está diseñado para funcionar durante un número ilimitado de horas cuando se carga a la demanda 'N' del grupo electrógeno.

Alternador : Existen varios tamaños de alternador que ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con bobinados de baja reactancia, baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales y capacidad de eliminación de cortocircuitos.

Generador de imanes permanentes (PMG) : ofrece una mayor capacidad de arranque de motores y de eliminación de cortocircuitos.

Sistema de control : el control digital PowerCommand® viene de serie y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno.
incluyendo arranque/parada remoto automático, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de alarma y mensaje de estado,
Relé de protección AmpSentry™, medición de salida y apagado automático en caso de detección de fallos.

Sistema de refrigeración : el sistema de radiador integrado estándar, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de la instalación en lo que respecta al calor disipado.

Compatible con ISO8528 G3 : Con capacidad para cumplir con la norma ISO8528-G3. Consulte con el fabricante para conocer la clasificación de rendimiento correspondiente.

Garantía y servicio : Respaldado por una garantía integral y una red de distribuidores a nivel mundial.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C1875D5E501700 / 13601875 / 15001875Diesel
    C2000D5EB501875 / 15002000 / 16002000Diesel
    C2250D5E502000 / 16002250 / 18002250Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-china-qsk50-1875-2250-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets