Publique sus productos
Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSX15, 550 kVA, 50hz

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Este grupo electrógeno comercial Cummins® Power Generation es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona rendimiento, confiabilidad y versatilidad óptimos para energía primaria y de reserva estacionaria.

Motor Cummins® de servicio pesado : diésel industrial resistente de 4 tiempos que ofrece potencia confiable, bajas emisiones y respuesta rápida a los cambios de carga.

Generador de imanes permanentes (PMG) opcional : ofrece capacidad mejorada de arranque del motor y eliminación de fallas en cortocircuito.

Alternador : devanados de paso 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de cortocircuitos de eliminación de fallas y aislamiento clase H.

Sistema de enfriamiento : el sistema de radiador integral estándar montado, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.

Sistema de control : el control electrónico PowerCommand® es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de estado y alarma, protección AmpSentry y medición de salida.

Gabinetes : gabinetes opcionales con protección contra la intemperie y atenuación del sonido.

Garantía y servicio : respaldado por una garantía integral y una red mundial de distribuidores.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C550D5E50500/400550/440550Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-china-qsx15-550-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets