Publique sus productos
Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSB7, 150-200 kW, 175-250 kVA, 50/60Hz

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado, que proporciona un rendimiento, una confiabilidad y una versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionarias, de energía principal y de servicio continuo.

Motor Cummins para trabajo pesado : el robusto motor diésel industrial de 4 tiempos ofrece potencia confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.

Generador de imán permanente opcional (PMG) : ofrece una mejor capacidad de arranque del motor y eliminación de fallas en cortocircuito.

Alternador : bobinados de paso 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de eliminación de fallas por cortocircuito y aislamiento de clase H.

Sistema de enfriamiento : el sistema de radiador integrado estándar montado en el conjunto, diseñado y probado para temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.

Sistema de control : El control electrónico PowerCommand® es equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque y la parada automáticos remotos, alarma y visualización de mensajes de estado.

Cerramientos : Hay disponibles cerramientos opcionales con protección contra la intemperie y atenuación del sonido.

Garantía : respaldado por una garantía integral y una red de distribuidores en todo el mundo.

Especificaciones
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C150D6e60169/135188/150150Diesel
    C150D6eI60169/135188/150150Diesel
    C175D5e50160/128175/140175Diesel
    C175D5I50160/128175/140175Diesel
    C175D5IE50160/128175/140175Diesel
    C175D6e60200/160219/175175Diesel
    C175D6eI60200/160219/175175Diesel
    C200D5e50180/144200/160200Diesel
    C200D5I50180/144200/160200Diesel
    C200D5IE50180/144200/160200Diesel
    C200D6e60225/180250/200200Diesel
    C200D6eI60225/180250/200200Diesel
    C220D5e50200/160220/176220Diesel
    C220D5I50200/160220/176220Diesel
    C220D5IE50200/160220/176220Diesel
    C250D5I50227/182250/200250Diesel
Especificaciones técnicas
  • Referenciadiesel-generator-india-qsb7-150-200-kw-175-220-kva-50-60hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets