Publique sus productos
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, X3.3 Series, 26-35 kW, 33-44 kVA, 50/60Hz

    Traducido por Google,

    HAGA CLIC EN EL BOTÓN DE DESCARGA QUE APARECE A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

    Este grupo electrógeno comercial Cummins® es un sistema de generación de energía totalmente integrado que proporciona un rendimiento, fiabilidad y versatilidad óptimos para aplicaciones de reserva estacionaria, energía principal y servicio continuo.

    Motor Cummins : su robusto motor de 4 tiempos ofrece potencia fiable y una respuesta rápida a los cambios de carga.

    Sistema de refuerzo de excitación (EBS) opcional : ofrece una mayor capacidad de arranque del motor y de eliminación de cortocircuitos.

    Alternador : Varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con bobinados de paso 2/3 de baja reactancia; baja distorsión de la forma de onda con cargas no lineales y capacidad de eliminación de cortocircuitos.

    Sistema de refrigeración: El sistema de radiador integrado estándar, diseñado y probado para las temperaturas ambiente nominales, simplifica los requisitos de diseño de la instalación en lo que respecta al calor disipado.

    Sistema de control : el sistema de control PowerStart®, basado en microprocesador, para la monitorización y el control de grupos electrógenos, proporciona una interfaz de operador sencilla para el grupo electrógeno, control de arranque/parada manual y remoto e indicación de fallos de apagado.

    Recintos : Se encuentran disponibles recintos opcionales con protección contra la intemperie y con aislamiento acústico.

    Depósito de combustible : Depósito de combustible integrado en la plataforma, con una capacidad de 170 litros y una capacidad de retención de fluido del 110 %.

    Garantía : Respaldado por una garantía integral y una red de distribuidores a nivel mundial.

    Especificaciones
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C30D66033.8 / 2737.5 / 3030Diesel
      C33D55030 / 2433 / 26.433Diesel
      C35D66040 / 3243.8 / 3535Diesel
      C38D55035 / 2838 / 30.438Diesel
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadiesel-generator-india-x33-series-26-35-kw-33-44-kva-50-60hz
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enIndia
    • Fabricado enIndia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets