Publique sus productos
Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, QSJ8.9G, 125-200 kW, 60 Hz

Traducido por Google,

HAGA CLIC EN EL BOTÓN DESCARGAR A CONTINUACIÓN PARA VER TODOS LOS TIPOS DE ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DISPONIBLES PARA DESCARGAR.

  • Motor de gasolina: el resistente motor Cummins QSJ8.9G de 6 cilindros y encendido por chispa brinda potencia confiable. El control electrónico de la relación aire/combustible proporciona un rendimiento óptimo del motor y una respuesta rápida a los cambios de carga.
  • Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque de motor seleccionable con devanados de 2/3 de paso de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito de eliminación de fallas.
  • Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 2.3 es un equipo estándar y proporciona una integración total del sistema del grupo electrógeno, incluido el arranque/parada remotos automáticos, regulación precisa de frecuencia y voltaje, visualización de mensajes de alarma y estado, medición de salida, apagado automático al detectar fallas y NFPA 110 Cumplimiento de nivel 1.
  • Sistema de refrigeración: el paquete de refrigeración estándar proporciona un funcionamiento fiable a una temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F).
  • Gabinetes: el gabinete estéticamente atractivo incorpora diseños especiales que brindan uno de los generadores más silenciosos de su tipo. El material de aluminio más la pintura en polvo duradera proporciona el mejor rendimiento anticorrosión. El gabinete del grupo electrógeno ha sido evaluado para soportar cargas de viento de 180 MPH de acuerdo con ASCE7-10. El diseño tiene puertas con bisagras para facilitar el acceso para el servicio y mantenimiento.
  • NFPA: el grupo electrógeno acepta la carga nominal completa en un solo paso de acuerdo con NFPA 110 para sistemas de nivel 1.
Especificaciones
  • Generator Model

    Hz

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C125N6

    60

    156/125

    125

    Natural Gas

    C150N6

    60

    188/150

    150

    Natural Gas

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqsj8-9g-natural-gas-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de productosNatural Gas Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 15
  • Título OmniClass Natural Gas Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica