Publique sus productos
Cuprum MC450AD solucion mecanica 5 pulgadas
Cuprum MC450AD solucion mecanica 5 pulgadas
Cuprum MC450AD solucion mecanica 5 pulgadas
    Cuprum

    Cuprum MC450AD solucion mecanica 5 pulgadas

    Sistema de fachada de unión mecánica Amplia gama de montantes según el requerimiento de anclajes de entrepisos Opciones de tapas externas según requerimientos estéticos de la fachada Sección de vista interior de 2.5” Armado con perfil conector Buenas prestaciones térmicas y acústicas Elementos de estanqueidad: tapón de hermeticidad y junta de hermeticidad Este sistema de fachada ayuda a edificios que buscan una certificación Leed
    Especificaciones
    • Acristalamiento: 6, 9 y 24mm Estanquedidad al agua A4 (300 a 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P4 (9 a 3 Tormenta) Resistencia al viento V5 (>232 Huracan) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA4 (32 a 39 Alto)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_mc450ad_solucion_mecanica_5_pulgadas_premium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro