Publique sus productos
CUPRUM  Ventana fija serie 150 con intermedio vertical
CUPRUM  Ventana fija serie 150 con intermedio vertical
CUPRUM  Ventana fija serie 150 con intermedio vertical
    Cuprum

    CUPRUM Ventana fija serie 150 con intermedio vertical

    Linea premium - ventana fija serie 150, 2 hojas perfil intermedio vertical. en acabados blanco 100, crudo 0 y gris europa 737. Acristalamiento (6mm y 24mm)
    Especificaciones
    • Armado: Corte 45° Acristalamiento: 6 y 24mm Estanquedidad al agua A5 ( 500 Tormenta) Permeabilidad al aire P5 (< 3 Tormenta) Resistencia al viento V5 (>232 Edificación) Eficacia energética EE4 (3.4 a 2.5 Alto) Aislamiento acustico AA4 (32 a39 Alto)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacuprum_ventana_fija_serie_150_con_intermedio_vertical
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enMéxico
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana