Publique sus productos
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    Traducido por Google,
    Un clásico cuando se trata de bolardos para bicicletas. La bicicleta se coloca en el soporte de goma o junto a la pilona. Se puede cerrar con la pilona en forma de corazón. Una cadena de bloqueo (a menudo muy apreciada por los ciclistas) también está disponible como opción para mejorar la seguridad. El bolardo para bicicletas BETA también se puede utilizar para motocicletas, luego se monta sin los soportes de goma.
    Especificaciones
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBETA-bike-bollard
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle Bollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia