Publique sus productos
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter 4m 8 bicycles

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El marquesina para bicicletas LIGHT está diseñado para funcionar como una protección para bicicletas, estaciones de carga, bancos de asiento o cualquier otro lugar donde sea necesario en el espacio público. LIGHT también está disponible con un sistema integrado de células solares - SUNLIGHT. Junto con el aparcabicicletas DELTA (o cualquier otro de nuestros aparcabicicletas) crea una solución de aparcamiento de bicicletas completa y funcional.

    Especificaciones
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLIGHT-BicycleShelter-4000
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosCycle shelter LIGHT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1982
    • Ancho (mm)4000
    • Profundidad (mm)1950
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)409
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia