Publique sus productos
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    Traducido por Google,
    El OMEGA es un bolardo para bicicletas intuitivo con un diseño limpio. La bicicleta se puede aparcar junto a la pilona apoyada en la anilla o en unos soportes de goma que se fijan a la anilla (en este caso la pilona se gira hacia la calle como se muestra en las imágenes). Ambas opciones brindan una gran oportunidad para bloquear la bicicleta en el cuadro mientras tiene un buen soporte de pie.
    Especificaciones
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOMEGA-bike-bollard
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosBicycle Bollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)845
    • Ancho (mm)535
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia