Publique sus productos
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles

    Traducido por Google,
    El refugio para bicicletas YPSILON es la versión de doble cara de KAPPA. Al igual que KAPPA, su función principal es la protección de bicicletas, pero también puede utilizarse para otros fines, como la protección de cochecitos y motocicletas. A menudo se combina con el portabicicletas DELTA. Sin embargo, los bolardos BETA y OMEGA también son opciones populares con YPSILON.
    Especificaciones
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaYPSILON-cycle-shelter-11700
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosCycle shelter YPSILON
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)11700
    • Profundidad (mm)4050
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1088
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia