Publique sus productos
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles

    Traducido por Google,

    El refugio para bicicletas KAPPA se ha convertido en una característica popular en el espacio público. Está diseñado principalmente para funcionar como protección para bicicletas, pero también se puede utilizar para otros fines, como protección para cochecitos y motocicletas. Junto con el aparcabicicletas DELTA (o cualquier otro de nuestros aparcabicicletas) crea una solución completa y funcional de bikeparking.

    Especificaciones
    • Sizes:
      Cyklos KAPPA 4,5m (Art.no: 300746)
      Cyklos KAPPA 5,5m (Art.no: 311825)
      Cyklos KAPPA 8,5m (Art.no: 300743)
      Cyklos KAPPA 10,5m (Art.no: 311869)
      Cyklos KAPPA 12,5m (Art.no: 300744)
      Cyklos KAPPA 16,5m (Art.no: 300748)
      Etc

      The c.t.c distance is 4m or 5m. Other c.t.c distances is available for special order.

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacycle-shelter-kappa-8500
    • Familia de productoBicycle parking
    • Grupo de productosCycle shelter KAPPA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2100
    • Ancho (mm)8500
    • Profundidad (mm)1900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)352
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Ss_40_20_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Cycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks and Shelters
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia