Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/59e463bd-820c-45ab-8fdf-d1b39580b9ef
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda ovens IBU 88-1 P
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda ovens IBU 88-1 P
Traducido por Google,
Ver original
IBU 88-1 P es un horno de convección con capacidad de horno extra grande de 73 litros. Tiene barbacoa y termómetro para carnes y puede cocinar hasta tres platos a la vez sin mezclar sabores.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9001298
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Oven
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
595
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
564
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2088P%20.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7943
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
40
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descargar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Descargar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descargar
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Descargar