Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Traducido por Google,
Ver original
El IM 80L incluye diferentes programas, tanto el programa automático, incluye diferentes programas que se adaptan al calentamiento de, por ejemplo, pizza y pollo, también contiene un programa de descongelación y el botón de inicio rápido.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9003373
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Microwave
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
385
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
468
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Descripción técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
33
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Descargar
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Descargar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Descargar
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Descargar