Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/4d1eed5c-d3d4-4da2-90d7-2ea34ce576d5
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda fridge KF 7175
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda fridge KF 7175
Traducido por Google,
Ver original
Un refrigerador con cómodo interior ajustable, cajas grandes y estantes de vidrio y un ventilador para un enfriamiento más uniforme.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9101376
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Fridge
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
1760
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
610
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylfrys/Kyl,frys%20KF%207175%20A_plusplus.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Descripción técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3485
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
65
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descargar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descargar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descargar