Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda fridge K 8185
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda fridge K 8185
Traducido por Google,
Ver original
Un refrigerador con cómodo interior ajustable, cajas grandes y estantes de vidrio y un ventilador para un enfriamiento más uniforme.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9101511
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Fridge
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
1850
Ancho (mm)
595
Profundidad (mm)
600
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Descripción técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
75
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descargar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descargar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descargar