Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/7fd31519-2309-44ea-9f84-0dabcfad476b
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
Cylinda dishwasher DM 271
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda dishwasher DM 271
Traducido por Google,
Ver original
DM 271 es un lavavajillas fácil de usar, con cinco programas básicos para aquellos que necesitan una buena funcionalidad.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9200841
Familia de producto
Kitchen
Grupo de productos
Dishwasher
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
920
Ancho (mm)
597
Profundidad (mm)
550
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7516
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20271.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7516
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
41
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descargar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descargar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descargar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descargar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descargar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descargar