Publique sus productos
Cylinda washing machine FT 446
Cylinda

Cylinda washing machine FT 446

Traducido por Google,
FT 446 es una lavadora desarrollada para las condiciones suecas con motor de inducción que la hace más silenciosa y permite extender la vida útil
Especificaciones técnicas
  • Referencia9203053
  • Familia de productoLaundry
  • Grupo de productoswashing machine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)585
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56