Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/e69b8c0c-b6ae-4699-b4d7-0f09fd5527bc
Inicio
Categorías
Cocina
Otros electrodomésticos
Cylinda washing machine FT 364
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda washing machine FT 364
Traducido por Google,
Ver original
FT 446 es una lavadora desarrollada para las condiciones suecas con motor de inducción que la hace más silenciosa y permite extender la vida útil
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9203153
Familia de producto
Laundry
Grupo de productos
washing machine
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
840
Ancho (mm)
598
Profundidad (mm)
500
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20364.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4047
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
64
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Otros electrodomésticos
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descargar
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descargar
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descargar
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descargar
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descargar
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Descargar