Publique sus productos
Cylinda washing machine FT 372
Cylinda

Cylinda washing machine FT 372

4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
Traducido por Google,
FT 372 es una lavadora espaciosa y de fácil mantenimiento con una alta capacidad de lavado de 7 kg que satisface las necesidades de una familia de tamaño medio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia9203154
  • Familia de productoLaundry
  • Grupo de productoswashing machine
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)598
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56