Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Inicio
Categorías
Cocina
Otros electrodomésticos
Cylinda washing machine FT 386
Disponible en Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda washing machine FT 386
Traducido por Google,
Ver original
FT 386 es una lavadora extra espaciosa con una alta capacidad de carga de hasta 8 kg. Tiene una pantalla clara que muestra el tiempo de lavado restante y un panel bloqueado para niños.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
9203158
Familia de producto
Laundry
Grupo de productos
washing machine
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2014-01-02
Número de edición
1
Altura (mm)
840
Ancho (mm)
598
Profundidad (mm)
600
Links
Links
Instalación URL
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Instrucciones de instalación
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Certificación de producto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Material secundario
Vidrio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
75
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Otros electrodomésticos
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Productos similares
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Descargar
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Descargar
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Descargar
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Descargar
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Descargar
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Descargar