Publique sus productos
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull

    MagnaLatch® Series 3 Top Pull

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    D&D Technologies inventó los cerrojos magnéticos para puertas de seguridad a principios de la década de 1990. Los pestillos para portones de seguridad para niños MagnaLatch® son los pestillos para portones más seguros y confiables del mercado. Diseñados específicamente para portones resistentes a niños pequeños alrededor de piscinas*, guarderías, escuelas y hogares, estos pestillos fabricados en Australia utilizan tecnología magnética patentada e "imanes permanentes" superfuertes para eliminar los atascos mecánicos durante el cierre. Fabricados con polímeros de ingeniería de alta tecnología y componentes de acero inoxidable, los cerrojos para portón MagnaLatch® son adecuados para montarse en la mayoría de portones y materiales de portón. Millones de los galardonados MagnaLatch® se han vendido en todo el mundo. Este modelo de la "Serie 3" de MagnaLatch® cuenta con un nuevo indicador visible de Bloqueado/Desbloqueado, cerradura de seguridad con cambio de llave (puede ser cambiada por un cerrajero para que coincida con las puertas), indicadores de alineación vertical y horizontal, y mucho más. Ha sido probado en 2 millones de ciclos y es un 50 % más resistente que los modelos anteriores. * Al instalar este pestillo en la puerta de una piscina, confirme siempre los requisitos de seguridad con su Ayuntamiento o autoridades locales para garantizar el cumplimiento.

    Especificaciones
    • The Original Magnetic Child & Pool Safety Gate Latch
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Meets all international standards for pool gates
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3TP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material:  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMagnaLatch-Series-3-Top-Pull
    • Familia de productoGate Latches & Locks
    • Grupo de productosLatches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware