Publique sus productos
Shut It 100 Year BadAss
Shut It 100 Year BadAss

    Shut It 100 Year BadAss

    Traducido por Google,
    La bisagra de puerta más grande y más mala de SHUT IT es tan duradera que nuestra garantía estándar de por vida no le hace justicia. Por lo tanto, decidimos garantizar el producto por 100 años. La bisagra Hundred Year utiliza el exclusivo diseño de buje SHUT IT con herrajes mejorados para mayor resistencia y longevidad.
    Especificaciones
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3520

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (64-76mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-100-Year-BadAss
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones