Publique sus productos
Shut It® Half Bolt-on BadAss™

Shut It® Half Bolt-on BadAss™

Traducido por Google,

Todas las bisagras de puerta empernables de SHUT IT están mecanizadas por CNC con las tolerancias más estrictas de la industria. El Half Bolt-On BadAss fue diseñado para usarse en portones donde soldar las bisagras al poste final no es una opción (sin soldador de campo). Los Half Bolt-On BadAsses producen un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

Bisagras resistentes probadas en más de 1 millón de ciclos.
Ajustable y con recubrimiento de polvo.

Especificaciones
  • Designed to bolt onto an end post
    • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Flat, bolt-on bracket for through bolting
    • Zinc plated
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3700

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3-3½" (74-86mm)

    Fixing Method: Bolt-On

    Color/Finish: Zinc

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShut-It-Half-Bolt-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de productosHinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniClass Gate Hardware