Publique sus productos
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Traducido por Google,

    Todas las bisagras de puerta empernables de SHUT IT están mecanizadas por CNC con las tolerancias más estrictas de la industria. Las bisagras atornillables redondas de 4", 6" y 8" (102 mm, 152 mm y 203 mm) están diseñadas para amarrar postes redondos a un marco de portón plano. Los BadAsses Bolt-On producen un movimiento casi sin fricción con un uso sin mantenimiento.

    Bisagras resistentes probadas en más de 1 millón de ciclos.
    Ajustable y con recubrimiento de polvo.

    Especificaciones
    • Bolt-on hinges for round to square posts
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • For square to round post
      • Adjustable barrel for precise installations
      • Flat, bolt-on brackets for through bolting
      • Zinc plated
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI2051 – CI2053 – CI2054

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Round

      Ideal Gate Gap: 2½-3" (69-81mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShut-It-Round-Bolt-on
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de productosHinges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Nombre UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Descripción Uniclass 2015Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniClass Gate Hardware