Publique sus productos
Leaf
Leaf
Leaf
Leaf
    D2.DESIGN

    Leaf

    Traducido por Google,
    El diseñador de la silla Leaf se inspiró en la naturaleza. La forma está compuesta por un asiento de polipropileno en forma de hoja y por el conector y la base, también de polipropileno. La silla Leaf encaja en apartamentos modernos, así como en interiores comerciales, como restaurantes u oficinas.
    Especificaciones
    • The form is composed of a polypropylene seat, connector and base. The offer includes lime and grey colored seats and the listed colors of bases: gray, black and white.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialeaf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56