Publique sus productos
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Traducido por Google,
    La silla Norden Cross es perfecta para la cocina o el comedor modernos. También encajará como una silla independiente en un lugar de trabajo creativo. El asiento está hecho de polipropileno y está forrado con espuma suave, cubierto con cuero artificial en el color del respaldo. Elegantes patas de madera en color roble, le dan a la silla un aspecto ligero y elegante. Está disponible en los siguientes colores: negro, gris, rojo, blanco, verde, azul, amarillo, violeta.
    Especificaciones
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianorden_cross
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)490
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioRoble
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Polonia
    República Checa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText