Publique sus productos
ALM/ALP
ALM/ALP
    Dab Pumps

    ALM/ALP

    Traducido por Google,

    Bomba de circulación de agua fría o caliente con puertos en línea, apta para instalarse directamente en las tuberías de sistemas de calefacción, aire acondicionado, refrigeración y agua sanitaria civiles e industriales.

    Rango de trabajo: de 0,6 a 8,4 m3/h con altura de hasta 21 metros.

    Presión de trabajo: 10 bar (1000 kPa).

    Temperatura ambiente máxima: +40 °C.

    Rango de temperatura del líquido: de -15 °C a +120 °C.

    Especificaciones
    • APPLICATIONS

      Hot or cold water circulation pump with in-line ports, suitable for installation directly on the pipework of civil and industrial heating, air conditioning, refrigeration, and sanitary water systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Cast iron pump body and motor support for ALM 500 and ALP 2000, bronze for ALM 200 and ALP 800.

      1” 1/2 M-GAS suction and delivery ports for ALM 200 and ALP 800, and 2” M-GAS for ALM 500 and ALP 2000. Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      External ventilation cooling, closed, asynchronous type, with four poles for the ALM version, and two poles for the ALP version.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      Protection class: IP 55

      Insulation class: F

      Standard voltage: 

      • single-phase 220-240 V, 50 Hz
      • three-phase 230/400 V, 50 Hz
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALM-ALP
    • Familia de productoIn Line Pumps
    • Grupo de productosIn Line Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCCirculating pumps
    • Código UNSPSC40151504
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53
    • Descripción Uniclass 2015Pump products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (25)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (19)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (36)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)