Publique sus productos
KDN OVERSIZE
Dab Pumps

KDN OVERSIZE

4.9 de 5 estrellas4.9(24 reseñas)
Traducido por Google,

Bombas centrífugas monoetapa estandarizadas, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, tales como: suministro de agua, circulación de agua caliente para el sistema de calefacción, circulación de agua fría para sistemas de aire acondicionado y refrigeración, transferencia de líquidos en agricultura, horticultura e industria. ambientes, instalación de conjuntos de bombeo.

Rango de trabajo: de 1 a 470 m3/h con altura de hasta 143 metros.

Presión máxima de funcionamiento: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 máx. 10 bar).

Instalación: normalmente en posición horizontal.

Rango de temperatura del líquido: de -10°C a +140°C.

Especificaciones
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    • Central heating

    • Water supply

    • Air conditioning

    • Refrigeration

    • Industry

    • Fire fighting

    • Environmental engineering

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Non self-priming single stage spiral body centrifugal pump with axial suction port, radial delivery port and horizontal axis components, in compliance with ISO 2858/DIN 24256. KDN pumps have PN 16 nominal sizes and performances.

    The suction and delivery flanges are in compliance with EN 7005 PN 10 or 16. All the pumps are dynamically balanced according to ISO 1940 class 6.3; the impellers are hydraulically balanced.

    Pump and motor are installed on a single base according to EN 23 661, made of fully welded steel.

    Oversize pumps have a base with welded steel profiles.

    Thanks to the particular pump design, the bearings, the impeller, and the seal can be removed without detaching the pump body from the piping (backpull-out design).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKDN-OVERSIZE
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de productosCentrifugal Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Productos similares

4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (10)