Publique sus productos
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
    Dab Pumps

    NKV 32/45/65/95

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las bombas NKV 32, 45, 65, 95 de DAB son bombas centrífugas verticales multiimpulsor con acoplamiento; Diseñados para la presurización en entornos civiles y comerciales, también se pueden utilizar en agricultura y en sistemas de riego. Las bombas también se pueden utilizar para la recirculación de agua en sistemas de calefacción y aire acondicionado. Cuerpo bomba y brida superior en hierro fundido revestido con pintura cataforética ; impulsores, difusores y camisa de la bomba en acero inoxidable AISI 304 (acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido - versión X). Distancia central entre los 2 puertos en línea diseñada para maximizar la intercambiabilidad. A partir de los modelos de 5,5 kW, el cierre mecánico se puede desmontar sin desmontar el motor. Sellos mecánicos para líquidos agresivos y diferentes conexiones (redondas, ovaladas, Victaulic, bridas clamp). Motores eléctricos IE3 certificados por WRAS y ACS.

    Especificaciones
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 32-45-65-95
      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. They are extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. Their pump body and upper flange are in cataphoretic paint coated cast iron; impellers, diffusers and pump liner made of AISI 304 stainless steel (AISI 316 stainless steel available on request - X version). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor.
      Rigid coupling.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNKV-32-45-65-95
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de productosMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011334
    • Nombre ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_55
    • Descripción Uniclass 2015Multistage centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Productos similares

    3.4 de 5 estrellas 3.4 (7)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (24)
    3.9 de 5 estrellas 3.9 (24)