Publique sus productos
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
    Dab Pumps

    Esybox

    3.9 de 5 estrellas3.9(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esybox es un sistema de amplificación patentado, único en su categoría, de altas prestaciones, eficiente, compacto, fácil y satisfactorio en el uso tanto para el instalador como para el usuario final.

    Si bien Esybox mini es la solución para el aumento de presión de agua en viviendas pequeñas, Esybox ofrece las mismas ventajas en aplicaciones residenciales colectivas, como villas o condominios. La tecnología inalámbrica permite configurar grupos de presión de hasta 4 bombas.

    Esybox Max y Esytwin son grupos de presión modulares para bombas de agua, diseñados para sistemas de agua potable. Ofrecen alta eficiencia, bajo nivel de ruido y ahorro de energía, lo que los hace ideales para aplicaciones residenciales y comerciales. Su diseño compacto y sus sistemas de comunicación integrados garantizan una fácil instalación y mantenimiento. Cuentan con certificación para agua potable segura, lo que garantiza un suministro de agua fiable y limpia.

    Rango de funcionamiento : capacidad hasta 120 l/min; altura hasta 65 m.

    Rango de temperatura del líquido : de 0°C a +35°C para uso doméstico para otros usos: de 0°C a +40°C.

    Aislamiento : Posición fija horizontal o vertical.

    Presión máxima de funcionamiento : 8 bar (800 kPa).

    Especificaciones
    • ESYBOX is DAB’s integrated electronic water pressurisation system for domestic and residential use. The ESYBOX inverter system provides the comfort of constant water pressure, while saving energy too. Suitable for use for potable water, in domestic plants for gardening and irrigatio. Suitable for creating groups of up to 4 pumps. ESYBOX requires no additional components for installation.

      ESYBOX comprises a self-priming, multi-stage pump with electronic inverter management, pressure and flow sensors, adjustable, high resolution LCD display and an integrated 2 litre expansion tank. May be installed either vertically or horizontally, in closed spaces without high level of air exchange. The accessories (esywall, esydock, esytwin, esytank) permit several installation possibilities.
      The water-cooled motor, the protective and sound damping ABS hull, the anti-vibration feet and its electronics make this compact product very quiet (45dB under normal use). The wireless system enables the creation of other pressurisation groups able to connect with other DAB devices (eg, esylink).

      TECHNICAL DATA
      Operating range:
      capacity up to 120 l/min; head up to 65 m.
      Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive contaminants, non-viscous, non-aggressive, uncrystallised and chemically neutral.
      Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use
      for other use: from 0°C to +40°C
      Maximum suction depth: 8 metres - 7 metres 30/50 version
      Maximum ambient temperature: +40°C
      Maximum operating pressure: 8 bar (800 kPa)
      Motor protection rating: IPX4
      Insulation class: F
      Insulation class: Horizontal or vertical fixed position
      Special executions on request: alternative voltages and/or frequencies.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEsybox
    • Familia de productoEsybox
    • Grupo de productosEsybox
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010737
    • Nombre ETIMPressurisation unit
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
    Productos similares