Publique sus productos
Esybox-Max
Dab Pumps

Esybox-Max

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Esybox Max es un sistema de bombeo integrado para la presurización de agua en el servicio de edificios comerciales. Está compuesto por elementos modulares que permiten diferentes configuraciones: son posibles sistemas simples, dobles, triples o cuádruples, para cubrir las necesidades de condominios medianos/grandes y edificios altos (incluso más de 14 pisos).
Especificaciones
  • Esybox Max is an integrated pumping system for water pressurization in commercial building service. It is composed of modular elements that allow different configurations: single, double, triple or quadruple system are possible, to cover the needs of medium/large condominiums and high buildings (even over 14 floors). Each unit consists of the hydraulic connection base and the pumping unit which includes an electronic vertical multi-impeller pump, display, Wi-Fi module, pressure sensors, non-return valve on delivery and an expansion tank. The innovative support base of the pumping unit and the wireless communication between the pumps make it possible to assemble the unit directly at the installation site (O.S.A. concept) even by one person. The variable frequency drive keeps the pressure constant according to the request and also thanks to the water-cooled permanent magnet motor, it allows greater efficiency, silence and energy savings. Compatible with the DConnect service.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEsybox-Max
  • Familia de productoEsybox
  • Grupo de productosEsybox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC010737
  • Nombre ETIMPressurisation unit
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
Productos similares