Publique sus productos
Evoplus Small/SAN
Evoplus Small/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Small/SAN

    Traducido por Google,

    El nuevo diseño de la gama Evoplus refleja sus altos estándares de fabricación: el aislamiento mejorado entre el motor y la electrónica previene aún mejor la condensación, y el tratamiento de cataforesis está pensado para ofrecer la máxima resistencia a la oxidación. Además, su interfaz de usuario totalmente nueva facilita aún más su uso.

    Evoplus Small de DAB es una bomba circuladora electrónica de rotor húmedo diseñada para la circulación de agua en edificios residenciales y comerciales. Su variador de frecuencia integrado adapta automáticamente el rendimiento a las necesidades reales para proteger contra el golpe de ariete y ofrece una mayor eficiencia energética que las bombas circuladoras sin variador. Evoplus Small incorpora una pantalla que facilita la configuración y el ajuste de los modos de funcionamiento. Está disponible con puertos de aspiración y descarga con brida, en versiones simple y doble, y solo en la versión simple con entrada de aspiración y descarga roscada. El control remoto de la bomba mediante el servicio DConnect solo está disponible para la versión simple (DConnect Box se suministra por separado).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaevoplus-small-san-2
    • Familia de productoCirculators
    • Grupo de productosWet Rotor Electronic Circulators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010980
    • Nombre ETIMBuilt-in circulation pump
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53
    • Descripción Uniclass 2015Pump products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (6)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (25)
    4.4 de 5 estrellas 4.4 (19)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (36)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (5)