Publique sus productos
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Traducido por Google,

Evosta 2 San V y Evosta 2 San R de DAB son circuladores de rotor húmedo diseñados para la circulación de agua caliente potable en pequeños sistemas domésticos y residenciales. Motor sincrónico. Puertos de succión y entrega roscados. Cuerpo bomba de latón. En el Evosta 2 San V se incorporan válvula antirretorno y válvula de bola de cierre, entrada y salida con rosca exterior; en el Evosta 2 San R hay entrada y salida con rosca interior sin válvula de retención y cierre. Los circuladores aseguran ahorros de energía consistentes, consumiendo solo 7 W.

Especificaciones
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEVOSTA-2-SAN-V-R
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de productosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC010980
  • Nombre ETIMBuilt-in circulation pump
  • Nombre UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution
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
Productos similares