Publique sus productos
FEKA FXV/FXC
FEKA FXV/FXC
    Dab Pumps

    FEKA FXV/FXC

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Feka FXV de DAB es una bomba sumergible para el drenaje de aguas residuales en el servicio de edificios comerciales. Feka FXV cuenta con la certificación EN 12050-1. Apto para instalaciones fijas con dispositivo de acoplamiento o móvil si se coloca directamente en el fondo del tanque. Impulsor super Vortex de alta eficiencia con paso completo de mango macizo (el espacio entre el impulsor y el anillo de afeitado y el diámetro del paso libre son iguales). Feka FXV es capaz de ofrecer altos caudales. Es ideal para reposiciones gracias a las dimensiones y la salida bridada y roscada. Rápido mantenimiento gracias a una solución constructiva que proporciona fácil acceso a los componentes principales de la bomba. Versiones monofásicas con condensador integrado, disponibles con flotador para funcionamiento automático (MA) con potencias de hasta 1,5 kW . En las versiones trifásicas la protección es responsabilidad del usuario. Versión ATEX disponible para uso en entornos potencialmente explosivos (certificaciones ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Feka FXC de DAB es una bomba sumergible para elevar y transferir agua efluente en el servicio de edificios comerciales. Certificación EN 12050-2. Impulsor de canal con paso libre de 50 mm equipado con sistema antibloqueo. Feka FXC es adecuado para gestionar aguas efluentes sin presencia de fibras largas, aguas pluviales y aguas subterráneas. Ideal para vaciar habitaciones sujetas a inundaciones cuando se requieren caudales elevados. Doble cierre mecánico en carburo de silicio completamente protegido en cámara de aceite y no en contacto con el líquido bombeado. Prensaestopas resinado de conexión rápida. La bomba es ideal para recambios gracias a sus reducidas dimensiones y gracias al puerto de salida tanto bridado como roscado. Fácil acceso a los componentes principales de la bomba. Bombas disponibles con flotador para funcionamiento automático (MA) con potencias de hasta 1,5 kW . Versión ATEX disponible para uso en entornos potencialmente explosivos (certificaciones ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Especificaciones
    • Feka FXV is a submersible pump for draining sewage water in commercial building service. It is certified for the European Union standard EN 12050-1 which applies to sewage lifting containing faecal material in buildings and construction sites. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. High-performance super vortex impeller with solid handling up to 50 mm or 60 mm. The pump is suitable for liquid with solids and long fibers in suspension. The reduced overall dimensions and the outlet ports both flanged and threaded make it ideal for replacements. Designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available in single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.

      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA) with powers up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

      Feka FXC is a submersible pump for the drainage of sewage in commercial building service. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. Suitable for waste water without long fibers, rainwater and ground water. The pump is suitable for draining rooms subject to flooding, when high flow rates are required. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Channel impeller with anti-lock system, 50 mm free passage. Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available with single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.
      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFEKA-FXV-FXC
    • Familia de productoSubmersible Pumps
    • Grupo de productosSewage Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC010733
    • Nombre ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nombre UNSPSCSubmersible pumps
    • Código UNSPSC40151513
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
    • Descripción Uniclass 2015Submersible pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sewerage Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems
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
    Productos similares