Publique sus productos
FK
Dab Pumps

FK

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
FK es la nueva bomba sumergible profesional para aguas residuales de DAB. Gracias a su construcción, FK puede garantizar confiabilidad, eficiencia y facilidad de mantenimiento, que son valores importantes para instaladores y mantenedores. Adecuada para el trasvase de aguas residuales en edificios públicos, industrias, subterráneos y aparcamientos, la gama FK ha sido diseñada para bombear aguas residuales con diferentes contenidos de sólidos: desde las aguas de drenaje y superficiales, hasta las aguas residuales residenciales; desde aguas residuales con alto contenido de fibra hasta aguas residuales industriales.
Especificaciones
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFK
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC010860
  • Nombre ETIMWastewater pump unit
  • Nombre UNSPSCSump pumps
  • Código UNSPSC40151512
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Descripción Uniclass 2015Solids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSubmersible Sump Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
Productos similares