Publique sus productos
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
    Dab Pumps

    K TWIN IMPELLER

    4.3 de 5 estrellas4.3(36 reseñas)
    Traducido por Google,

    Bomba centrífuga de doble impulsor diseñada para la realización de unidades de presurización en sistemas de agua y llenado de recipientes a presión.
    Adecuado para sistemas de rociadores y otros usos generales de suministro de agua.

    Rango de trabajo: de 1,2 a 30 m3/h con altura de hasta 97 metros.

    Presión máxima de trabajo: K 35/40, K 35/100, K 40/100 :6 bar (600 kPa). K 45/50, K 55/50 :8 bar (800 kPa).

    K 55/100, K 66/100 :10 bar (1000 kPa). K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400 :12 bar (1200 kPa).

    Instalación: posición fija, horizontal o vertical, siempre que el motor esté siempre por encima de la bomba.

    Rango de temperatura del líquido: K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100: de -10 °C a +50 °C.
    K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400: de -15 °C a +110 °C.

    Especificaciones
    • APPLICATIONS

      Twin-impeller centrifugal pump designed for the realisation of pressurization units in water systems and filling of pressure vessels.

      Suitable for sprinkler systems and other general water supply uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK-TWIN-IMPELLER
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de productosCentrifugal Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Productos similares

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText