Publique sus productos
KDN
Dab Pumps

KDN

4.6 de 5 estrellas4.6(25 reseñas)
Traducido por Google,

Bombas centrífugas monoetapa estandarizadas, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, tales como:
Suministro de agua. Circulación de agua caliente para el sistema de calefacción. Circulación de agua fría para sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
Trasvase de líquidos en entornos agrícolas, hortícolas e industriales. Instalación de conjuntos de bombeo.
Pueden acoplarse, mediante junta elástica (estándar o distanciador), a un motor eléctrico de 2 o 4 polos, e instalarse sobre una base de chapa conformada de acuerdo con la norma UNI EN 23661.

Rango de funcionamiento: caudal hasta 470 m3/h, altura hasta 143 metros.

Presión máxima de funcionamiento: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 máx. 10 bar).

Instalación: normalmente en posición horizontal.

Rango de temperatura del líquido bombeado: de -10°C a +140°C.

Especificaciones
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal single-stage pumps, designed for a wide range of applications, such as:

    Water supply.

    Hot water circulation for the heating system.

    Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    Installation of pumping assemblies.

    They can be coupled, using an elastic joint (standard or spacer), to a 2-pole or 4-pole electric motor, and installed on a formed metal sheet base in accordance with UNI EN 23661.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), seal holder cover and cast iron motor support, flanges complying with DIN 2533 (DIN 2532 for DN 200). Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). Stainless steel pump shaft supported by two permanently lubricated oversized ball bearings, housed inside an appropriate chamber in the support.

    Standard seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    Packing with lubricating hydraulic ring and stuffing box in two easily removable parts available on request.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKDN
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de productosCentrifugal Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Productos similares