Publique sus productos
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
KVC-AD-Booster-sets
    Dab Pumps

    KVC-AD-Booster-sets

    Traducido por Google,

    1-2-3 KVC AD son unidades de presurización de velocidad variable con bombas centrífugas multicelulares de 1, 2 o 3 ejes verticales, especialmente adecuadas para uso doméstico y pequeños sistemas civiles o industriales. Gracias al uso del inversor Active Driver Plus, ofrecen características de rendimiento capaces de adaptarse automáticamente a las diferentes necesidades de los sistemas para cumplir con los requisitos de presión constante de las modernas soluciones de ingeniería de sistemas. El ajuste constante de la presión es un requisito en los más variados sectores: Conducciones de agua, Riego, Industria, Hotelería, Edificación residencial, Balnearios. Sus principales características son la confiabilidad, la operación simple y los requisitos mínimos de mantenimiento.

    Rango de funcionamiento: de 0,5 a 36 m3/h

    Presión máxima de trabajo: PN12 (12 bar)

    Clase de protección: IP44

    Rango de temperatura del líquido: de 0 °C a +40 °C

    Especificaciones
    • 1-2-3 KVC A.D. are variable speed pressurisation units with 1, 2 or 3 vertical axis multistage centrifugal pumps particularly suited for domestic use, and small civil or industrial systems.

      Thanks to the use of the Active Driver Plus inverter, they offer performance features capable of automatically adapting to the different needs of the systems to meet the constant pressure requirements of modern system engineering solutions. The constant pressure adjustment is a requirement in the most varied sectors: Water pipelines, Irrigation, Industry, Hotel, Residential building, Spas.

      Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.

      Construction features – main components:

      - 1 to 3 KVC vertical axis multistage electric pumps (up to 4 pumps on request)

      - Galvanized sheet steel base, complete with 4 anti-vibration rubber feet

      - Suction and delivery manifolds in stainless steel

      - 1 to 3 Active Driver Plus inverters on the delivery port of each pump

      - 1 8-litre expansion vessel for each unit (for version 85/120 of 18 litres)

      - 1 protection unit for units with 2 and 3 pumps

      Operating range from 0.5 to 36 m3/h

      umped liquid clean, free of solids and abrasives, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised and chemically neutral, with properties similar to water.

      Liquid temperature range from 0 °C to +40 °C

      Maximum ambient temperature +40°C

      Maximum operating pressure PN12 (12 bar)

      Protection class IP44

      Special executions on request: up to 4 pumps and voltages and frequencies not on the price list available on request.

      All the domestic units with Active Driver Plus have 1 8-litre expansion vessel and delivery and suction manifolds in AISI 304 stainless steel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKVC-AD-Booster-sets
    • Familia de productoBooster set
    • Grupo de productosBooster set
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Dispositivo portátil de caudal
    • Código ETIMEC010737
    • Nombre ETIMPressurisation unit
    • Nombre UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
    • Descripción Uniclass 2015Pressure booster pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniClass Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution
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
    Productos similares

    5.0 de 5 estrellas 5.0 (5)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (24)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (25)