Publique sus productos
NKM-G/NKP-G
Dab Pumps

NKM-G/NKP-G

3.9 de 5 estrellas3.9(23 reseñas)
Traducido por Google,

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc con acoplamiento, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, tales como:
suministro de agua, circulación de agua caliente para el sistema de calefacción, circulación de agua fría para sistemas de aire acondicionado y refrigeración, transferencia de líquidos en ambientes agrícolas, hortícolas e industriales, instalación de conjuntos de bombeo.

Rango de funcionamiento: de 1 a 460 m3/h con altura de hasta 96 metros.

Presión máxima de funcionamiento: 16 bar - 1600 kPa (para DN 200 máx. 10 bar).

Instalación: normalmente en posición horizontal o vertical, siempre que el motor esté siempre por encima de la bomba.

Rango de temperatura del líquido: de -10°C a +140°C.

Especificaciones
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    - Water supply.

    - Hot water circulation for the heating system.

    - Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    - Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    - Installation of pumping assemblies.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), cast iron support, flanges complying with DIN 2533, and DIN 2532 for DN 200. Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). AISI 304 stainless steel pump shaft.

    Seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Closed asynchronous type motor with external ventilation, B3/B5 construction, two poles for NKP and four poles for NKM. Rotor running on ball bearings, largely oversized to ensure low noise and durability. For the protection of the motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations. For liquids with densities higher than water, motors with proportionally higher powers are required.

    Construction according to the standard: CEI 2-3.

    IE2 motors as standard from 0,75 kW - IE3 ≥ 7,5 kW (IE2 ≥ 7,5 kW only outside the EU)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNKM-G-NKP-G
  • Familia de productoCentrifugal Pumps
  • Grupo de productosCentrifugal Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCCentrifugal pumps
  • Código UNSPSC40151503
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Productos similares