Publique sus productos
NKVE-Booster-sets
Dab Pumps

NKVE-Booster-sets

4.5 de 5 estrellas4.5(12 reseñas)
Traducido por Google,
1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P son unidades de presión variable para servicio en edificios residenciales y comerciales. También se pueden utilizar en agricultura y en sistemas de riego. Las NKVE son bombas centrífugas verticales de 1, 2, 3 o 4 impulsores múltiples con acoplamiento con variador de frecuencia MCE-P instalado de serie. Los modelos con NKVE 10 S, 15 S, 20 S tienen las partes en contacto con el líquido en acero inoxidable AISI 304. Los modelos con NKVE 32 y 45 tienen el cuerpo bomba y brida superior en fundición cataforizada. Los impulsores, difusores y cuerpo bomba son de acero inoxidable AISI 304. Una unidad de control y un sensor de presión por unidad. Válvula de retención de impulsión y vaso de expansión para cada bomba. Versión X con materiales en contacto con el agua en acero inoxidable AISI 316. Los equipos se suministran montados, ajustados y probados directamente en fábrica. Motores eléctricos IE3. Listo para D.Connect (D.Connect Box se suministra por separado).
Especificaciones
  • 1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P are variable pressure units for residential building service and commercial building service. Galvanized steel base. They can also be used in agriculture and in watering systems. There are 1, 2, 3 or 4 multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling with MCE-P variable frequency drive installed as standard. One control unit and one pressure sensor per units. Delivery check valve and expansion vessel for each pump. Suction and delivery manifolds in AISI 304 stainless steel. Possibility of remote control thanks to the D.Connect service (D.Connect Box supplied separately). The units are supplied assembled, set up and tested directly in the factory and complete with installation and maintenance instructions and test report of the test. The NKVE 10 S, 15 S and 20 S models have all the parts in contact with the liquid in stainless steel. Internal pump body, impellers and jacket in AISI 304 steel, diffusers in technopolymer. Removable mechanical seal in silicon carbide-graphite. It is possible to remove it without removing the motor, starting from the 5.5 kW models. The NKV 32 and 45 versions have the impellers, diffusers and jacket in AISI 304 stainless steel. Pump body and sealing port in cataphorized cast iron. Mechanical seal in removable silicon carbide-graphite without removing the motor starting from the 5.5 kW models. Available on request version X with materials in contact with water in AISI 316 stainless steel.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNKVE-Booster-sets
  • Familia de productoVSD Booster set
  • Grupo de productosVSD Booster set
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
Productos similares