Publique sus productos
VS 65/150 M
Dab Pumps

VS 65/150 M

Traducido por Google,
Bomba para agua caliente para circulación en circuito cerrado presurizado, o tipo circulación abierta, sistemas domésticos de calefacción y aire acondicionado. Rango de funcionamiento: de 0,6 a 3,7 m3/h con altura de hasta 6 metros. Conectores de unión soldados para tubería de cobre: Ø 22 mm Ø 28 mm. Presión de trabajo: 10 bar (1000 kPa). Rango de temperatura del líquido: de -10 °C a +85 °C para usos sanitarios y +110 °C para otros usos. Para evitar la formación de calcio, no superar los 65 °C, e incluir un sistema de eliminación de calcio cuando la dureza del agua supere los 15 grados franceses.
Especificaciones
  • Pump for hot water circulation in hot water domestic systems of the closed and pressurised or open tank type. Also suitable for solar power systems. Single body formed of the bronze hydraulic unit. Die-cast aluminium motor casing. Technopolymer impeller. Alumina driving shaft mounted on graphite brushings lubricated by the pumped liquid itself. Stainless steel protective rotor sleeve, stator sleeve and closing flange. Ceramic thrust bearing, E.P.D.M. “O” rings. The two-pole asynchronous motor with wet rotor is selfprotected for resistance. No overload protection required. Operating range: from 0.5 to 3,6 m3/h with head up to 6 metres. Liquid temperature range: from -10°C to +85°C (for sanitary use) +110°C (for others use). Pumped liquid characteristics: clean, free from solids and mineral oils, non viscous, chemically neutral, close to the characteristics of water (max 30% glycol). Maximum working pressure 10 bar (1000 kPa). Protection level IP 44 Insulation class F Cable grommet PG 11 Installation with motor axis horizontal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVS-65-150-M
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de productosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Nombre UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCirculating, Domestic Water Heat Exchangers